Blitz- und Überspannungsschutznormen
Bei der Planung und Errichtung von Blitzschutzsystemen müssen nationale Anhänge, Besonderheiten, Applikationen oder Sicherheitsangaben aus den jeweiligen landesspezifischen Beiblättern berücksichtigt werden. Ein Blitz- und Überspannungschutz-System besteht aus mehreren aufeinander abgestimmten Systemen. Grundsätzlich besteht ein Blitz- und Überspannungsschutzsystem aus einem inneren und einem äußeren Blitzschutzsystem.
Diese Systeme müssen für die jeweilige Anwendung ausgewählt und koordiniert eingesetzt werden. Verschiedene Anwender- und Produktnormen bilden die normative Basis, die bei der Errichtung einzuhalten ist. Die Beiblätter der internationalen Richtlinien des IEC und die harmonisierten europäischen Versionen der jeweiligen landesspezifischen Übersetzungen enthalten oft zusätzlich informative (landestypische) Angaben.
Produktnormen
Damit die Komponenten den während der Anwendung zu erwartenden Belastungen standhalten können, müssen sie entsprechend der jeweiligen Produktnorm für den äußeren sowie für den inneren Blitzschutz geprüft sein.
Diese sind nochmals in folgende Systeme gegliedert:
- Fangeinrichtungen
- Ableitungen
- Erdungen
- Raumschirmung
- Trennungsabstand
- Blitzschutzpotentialausgleich
Normen
Wichtige Blitzschutznormen und Vorschriften
Norm | Deutsches Beiblatt | Inhalt |
VDE 0185-305-1 (IEC 62305-1) |
| Blitzschutz – Teil 1: Allgemeine Grundsätze |
VDE 0185-305-2 (IEC 62305-2) |
| Blitzschutz – Teil 2: Risiko-Management |
| 1 | Blitzgefährdung in Deutschland |
| 2 | Berechnungshilfen zur Abschätzung des Schadensrisikos für bauliche Anlagen |
| 3 | Zusätzliche Informationen zur Anwendung der EN 62305-2 |
VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) | Blitzschutz – Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen | |
| 1 | Zusätzliche Informationen zur Anwendung der EN 62305-3 |
| 2 | Zusätzliche Informationen für bauliche Anlagen |
| 3 | Zusätzliche Informationen für die Prüfung und Wartung von |
| 4 | Verwendung von Metalldächern in Blitzschutzsystemen |
| 5 | Blitz und Überspannungsschutz in PV-Stromversorgungssystemen |
VDE 0185-305-4 (IEC 62305-4) |
| Blitzschutz – Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme in baulichen Anlagen |
1 | Verteilung des Blitzstromes | |
VDE 0675-6-11 |
| Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung – Teil 11: Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Niederspannungsanlagen |
VDE 0100-534 |
| Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-53: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Trennen, Schalten und Steuern – Abschnitt 534: Überspannung-Schutzeinrichtungen (ÜSE) |
VDE 0100-443 |
| Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4-44: Schutzmaßnahmen – Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen – Abschnitt 443: Schutz bei Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder von Schaltvorgängen |
VDE 0100-712 |
| Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Solar-Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungssysteme |
Blitzschutz- und Überspannungsschutz-Komponenten
Produktnormen | Inhalt |
VDE 0185-561-1 (IEC 62561-1) | Blitzschutzbauteile – Anforderungen für Verbindungsbauteile |
VDE 0185-561-2 (IEC 62561-2) | Blitzschutzbauteile – Anforderungen an Leiter und Erder |
VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3) | Blitzschutzbauteile – Anforderungen an Trennfunkenstrecken |
VDE 0185-561-4 (IEC 62561-4) | Blitzschutzbauteile – Anforderungen an Halter |
VDE 0185-561-5 (IEC 62561-5) | Blitzschutzbauteile – Anforderungen für Revisionskästen und Erderdurchführungen |
VDE 0185-561-6 (IEC 62561-6) | Blitzschutzbauteile – Anforderungen an Blitzzähler |
VDE 0185-561-7 (IEC 62561-7) | Blitzschutzbauteile – Anforderungen an Mittel zur Verbesserung der Erdung |
VDE 0675-6-11 (IEC 61643-11) | Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Niederspannungsanlagen – Anforderungen |
VDE 0845-3-1 (IEC 61643-21) | Überspannungsschutz für den Einsatz in Telekommunikations- und signalverarbeitenden |