Brandschutzkanal PYROLINE® PLMR
Hindernisse im Außenbereich ganz einfach überwinden
Der neue Brandschutzkanal PYROLINE® PLMR verhindert nicht nur die Brandweiterleitung, sondern macht auch das Überwinden von Hindernissen im Außenbereich so einfach wie nie. Damit beweist er, dass Sonderlösungen bei OBO Standard sind. So lässt sich jede Installationsherausforderung sicher meistern.
Vorteile des PYROLINE® PLMR im Überblick:
- Geeignet für die Montage auf dem FangFix Betonstein, der speziell für die Installation auf Flachdächern konzipiert wurde
- Die Systemabmessung von 120 mm Höhe und 200 mm Breite bietet eine optimale Schnittstelle zu angrenzenden Kabeltragsystemen, wie beispielsweise Gitterrinnen
- Mit der einheitlichen Deckelverschraubung, die auf alle Produkte umgestellt wurde, wird die Installation noch einfacher und kann mit handelsüblichen Werkzeugen realisiert werden.
- Feuerwiderstandsdauer dank aufschäumendem Brandschutzgewebe im Inneren des Kanals
- Bauliche Hindernisse lassen sich mit Formteilen problemlos überwinden
- Als Sonderlösung für die Verlegung von Leitungen über Brandwände einsetzbar
Zuverlässig und robust
Das intumeszierende Brandschutzgewebe des PYROLINE® PLMR schäumt im Brandfall auf und verhindert so zuverlässig die Brandweiterleitung über die Elektroinstallation. Der Kanal erreicht so eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten. Er ist aus Edelstahl gefertigt und eignet sich so besonders für die Installation im Außenbereich. Denn das hochwertige Material ist korrosionsbeständig, nicht rostend und hält so auch extremen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit stand.
Mit passenden Formteilen jedes Hindernis meistern
Insbesondere bei der Installation im Außenbereich trifft man beim Verlegen der Elektroinstallation schnell auf bauliche Hindernisse oder Hindernisse aus anderen Gewerken, beispielsweise in Form von Heizungs- und Lüftungsrohren oder Wasserleitungen. Mit dem PYROLINE® PLMR ist das Überwinden dieser Hindernisse problemlos möglich: Mit den passenden Formteilen lässt sich die brandsichere Kabelführung über alle gängigen Hindernisse im Außenbereich schnell und einfach realisieren.
Gutachterliche Stellungnahme bestätigt Einsatz als Sonderlösung
Die PYROLINE PLMR Kanäle sind als Sonderlösung bei der Verlegung von Leitungen über Brandwände gemäß der Gutachterlichen Stellungnahme GA-2024/070-Nau vom 15.07.2024 einsetzbar. Sie entsprechen den Lösungen gemäß Empfehlung des BMI+AMEV-Elt Anlagen 2020 (Abschnitt 7.3.3.5 – Photovoltaikanlagen -Brandschutz): „Kabel und Leitungen sind nicht über Gebäudetrennwände bzw. Brandwände zu führen. Lässt sich dies im Ausnahmefall nicht vermeiden, müssen die Leitungen geschützt mittels Leitungsschott oder Brandschutzumhüllung verlegt werden.“