BlackLine vereint Funktion, Design und Nachhaltigkeit
Der nachhaltig gestaltete Telekom Flagship-Store Hamburg lädt zum Verweilen ein. Hier fügen sich die Kabelrinnen der OBO BlackLine ideal ins Konzept: Denn alle Produkte des Portfolios sind kreislauffähig.
OBO Bettermann – Building Connections
Wir gehören seit Jahrzehnten zu den führenden Herstellern von Installationssystemen für die elektrotechnische Infrastruktur von Gebäuden und Anlagen. Wenn es um den reibungslosen Fluss von Strom, Energie und Daten geht, vertrauen Handwerker, Installateure, Planer und Architekten auf der ganzen Welt auf OBO. Getreu unseres Slogans „Building Connections“ verbinden wir bei OBO über 30.000 hochwertige elektrotechnische Produkte, digitale Tools und breitgefächerte Serviceleistungen zu einsatzorientierten Lösungen für Projekte in Industrie, Gewerbe und Infrastruktureinrichtungen.
Wir stärken Beziehungen und stellen Verbindungen her: Zwischen unseren Kunden und der Marke OBO, zwischen Produkten und den Systemen für eine einfach sichere elektrotechnische Infrastruktur, zwischen heute und der Zukunft.
Branchenlösungen mit OBO: präzise und effizient
Light + Building 2026: Besuchen Sie unseren Stand!
Vom 8.–13. März 2026 präsentiert OBO auf der Light + Building neue Produktinnovationen und ganzheitliche Gebäudelösungen von PV bis Stahl‑Installation. Seien Sie dabei & erfahren Sie, wie Sie mit uns nachhaltig planen und bauen.
Aktuelle Highlight-Themen

OBO Blick – Spezialausgabe: Ulrich Bettermanns Meilensteine
Unser Verwaltungsratspräsident Ulrich Bettermann verabschiedet sich in den Ruhestand. Das nehmen wir zum Anlass in einer Spezialausgabe des OBO Blicks seine Meilensteine und bewegenden Begegnungen Revue passieren zu lassen.

OBO NetDefender: Robuster Überspannungsschutz (IP66) für CAT6A Hochgeschwindigkeitsnetzwerke
Gleich zwei neue NetDefender Varianten ergänzen das Sortiment. Die Datenleitungsschutzgeräte für CAT6A Hochgeschwindigkeitsnetzwerke sind mit ihrem äußerst robusten Aluminiumgehäuse mit Schutzklasse IP66 problemlos für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Das BlackLine Portfolio wächst
OBO hat die BlackLine, das Premiumportfolio für schwarze Aufputzinstallationen, um weitere Abhängungen für kabelspezifische Verlegevarianten nach DIN 4102 Teil 12 ergänzt.

BIM@OBO
BIM@OBO ermöglicht Planern, Architekten und Installateuren BIM-gerechte Planungen für die Elektroinstallation – schnell, reibungslos und nachhaltig.

Auf der Messe Budapest Contemporary wurden OBO Kabelrinnen RKS-Magic zur Kunst
Anlässlich der Messe Budapest Contemporary hat OBO Bettermann Ungarn an der Erschaffung einer eigenständigen Installation teilgenommen und so wurden die sonst so unsichtbaren Produkte ins Rampenlicht gestellt.
.jpg)
AWT Studio, UNIT.City, goes Kiew
Mit dem AWT Studio möchte AWT Bavaria die Zukunft der Kundeninteraktion gestalten, angefangen bei der engagiertesten und zukunftsorientier-testen Zielgruppe der Ukraine.
Produkt-Highlights: Die Universal-Hebelsteckklemme

Wand- und Stielausleger AW 30, schwarz
- Mittelschwerer Wand- und Stielausleger
- Mit angeschweißter Kopfplatte
- Schwarz beschichtet

US 5-Hängestiel FTK, schwarz
- Hängestiel aus U-Profil mit angeschweißter Kopfplatte, 3-seitig gelocht,
- Zum Erstellen von Tragkonstruktionen für Kabeltrassen
- Geeignet für Montage an waagerechten Betondecken und Stahlträgern

Distanzstück DSK 45 FTK
- Distanzstück zum Einsatz in US 5 Stielen
- Aus statischen Gründen wird das Distanzstück immer eingesetzt, damit der Stiel beim Anziehen der durchgängigen Sechskantschrauben zur Ausleger- oder Kopfplattenbefestigung nicht verformt wird.
- Tiefschwarz; RAL 9005

Schutzkappe
- Für die Endabdeckung von US 5-Stielen
- Geeignet für U-Profil
- Dimension: 25x50

Gewindestange 1 Meter, schwarz
- Gewindestange nach DIN 976
- 1 Meter Länge
- Festigkeitsklasse 8.8

Mittenabhängung Kabelrinne Seitenhöhe 60, schwarz
- Mittenabhängung für Kabelrinnen
- Mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm
- Schwarz beschichtet