Startseite

Kabeltragsysteme in Ihre Zeichnung integrieren dank AutoCAD Add-in

Entdecken Sie die OBO Construct Tools

Hier geht es zu OBO Construct
Startseite
/
Services
/
/
AutoCad Add-in für Kabeltragsysteme

AutoCAD Add-in für Kabeltragsysteme

Das AutoCAD Plug-In ist in vielen Sprachen verfügbar und bietet viele Vorteile

Mit dem kostenlosen Plugin für AutoCAD können 3D-Modelle von OBO Kabeltrassen und Montagematerial einfach in bestehende Zeichnungen integriert werden. Erzeugte Bauteile können auch auf Rechnern betrachtet werden, auf denen OBO Construct KTS CAD nicht installiert ist.

Dadurch können Zeichnungen, inklusive der erzeugten Bauteile, problemlos ausgetauscht und weiterverarbeitet werden. Anwender können jederzeit eine übersichtliche Stückliste generieren, die sämtliche verwendete OBO Bauteile enthält.  

Systemvoraussetzungen 

  • AutoCAD© sowie Vertikalprodukte ab Version 2017 oder höher. (LT Versionen werden nicht unterstützt.) 
  • Windows 7 oder höher

Verfügbar für die Versionen 

  • AutoCAD© 2020
  • AutoCAD© 2021 
  • AutoCAD© 2022 
  • AutoCAD© 2023
Zur Anwendung

Welche Vorteile bietet das AutoCAD Add-in?

  • Einfache Installation
  • Stückliste mit Zusatzmaterialien wird automatisch generiert
  • Ausschreibungstexte ganz einfach exportieren
  • Vereinfachte und unkomplizierte Bedienung
  • Verbesserte Darstellung der Bauteile
  • Planungsmöglichkeit für Cable Filling ist bereits integriert