Zusatzstütze für BKRS
Art.Nr. 6049287 | EAN 4012197379049
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zusatzstütze zur Aufständerung des begehbaren Kabelrinnensystems BKRS am Boden. Notwendig bei Aufständerungen mit Z-Stützen ZST ab Rinnenbreite 500 mm. Befestigung mit Flachkopfschraube FKS 6x12 mm (Art.-Nr. 6049246).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Dimension 42x42x88 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Rinnenbefestigung schraubbar Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Höhe 88 mm Maß L 88 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ZS BKRS 100 / 6049287 , 0.18MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung ZS BKRS 100 / 6049287 , 0.18MB , pdf