Zugentlastung Z70C

Art.Nr. 6249997 | EAN 4012196688418

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zugentlastung passend für alle Systeme mit C-Profil und einer 76,5 mm-Systemöffnung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart aufschraubbar
Breite 42 mm
Dimension 42x70x1,4mm
Ersatzteil nein
Höhe 1,4 mm
Länge 70 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Zubehör nein
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Z70C 6249997
1 Stück 12,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Konformitätserklärung Z70C / 6249997 , 0.16MB , pdf
Download

Z70C / 6249997
Download