Winkelprofil WP40/65 A2
Art.Nr. 6373062 | EAN 4012196199631
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelochtes Winkelprofil zur Herstellung von Sondertragkonstruktionen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung 2 Seiten gelocht Ausführung Einfachprofil Blechstärke 4 mm Dimension 40x65x5000 Funktionserhalt nein Mit Zahnung nein Montagelochung im Boden ja Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform L-Profil Seitenlochung ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 65 mm Höhe 40 mm Länge 5000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WP 40 65 5000 A2 / 6373062 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung WP 40 65 5000 A2 / 6373062 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf