Wickel für Abschottung
Art.Nr. 7203165 | EAN 4012196651887
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Doppelseitig beschichteter Brandschutzwickel mit im Brandfall aufschäumendem Material zum Umwickeln von Installationen in den Abschottungen PYROMIX® Mörtelschott und PYROPLATE® Fibre Plattenschott. Das Trägergewebe ist beidseitig mit dem Dämmschichtbildner versehen. Die Nennstärke beträgt 1,5 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 10000x100 Farbe grau Inhalt 2,03 kg Stärke 1,5 mm Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 1,5 mm Länge 10 m Länge 10000 mm Maß B 100 mm Maß L 10000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt FSB-WB BS / 7203165 , 0.28MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine Bauartgenehmigung PYROPLATE® Fibre , 6.47MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Abschottungen , 1.10MB , pdfTechnische Info Übereinstimmungserklärung , 0.12MB , pdf