Weitspann-Winkelverbinder 160 FT
Art.Nr. 6227850 | EAN 4012197386146
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Winkelverbinder zur Verbindung von vertikal und horizontal verlaufenden Weitspannkabelrinnen und -leitern mit Seitenhöhe 160 mm. Inklusive Befestigungsmaterial.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Winkelverbinder Blechstärke 2,5 mm Dimension 160x250 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 160 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 160 mm Länge 290 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRWVV 160 FT / 6227850 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung WRWVV 160 FT / 6227850 , 0.18MB , pdf