Wand- und Stielausleger, Winkelkopf
Art.Nr. 6419857 | EAN 4012197386863
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Winkelkopfplatte, zum Befestigen an Wänden oder Konstruktionen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B310mm Funktionserhalt nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 310 mm Höhe 110 mm Länge 44 mm Maß A 44 mm Maß B 310 mm Maß H 110 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AW 30 31 WK FT / 6419857 , 0.17MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AW 30 31 WK FT / 6419857 , 0.18MB , pdf