Wand- und Stielausleger, Winkelkopf

Art.Nr. 6419856 | EAN 4012197386832

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Winkelkopfplatte, zum Befestigen an Wänden oder Konstruktionen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Wand- und Stielausleger
Dimension B210mm
Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm

Abmessungen

Breite 210 mm
Höhe 110 mm
Länge 44 mm
Maß A 44 mm
Maß B 210 mm
Maß H 110 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AW 30 31 WK FT 310 mm 6419857
1 Stück 28,60 € Preis / 1 Stück
AW 30 21 WK FT 210 mm 6419856
1 Stück 22,45 € Preis / 1 Stück
AW 30 11 WK FT 110 mm 6419855
1 Stück 16,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

AW 30 21 WK FT / 6419856
Download