Wand- und Stielausleger, Winkelkopf
Art.Nr. 6419855 | EAN 4012197386801
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Winkelkopfplatte, zum Befestigen an Wänden oder Konstruktionen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Wand- und Stielausleger Dimension B110mm Funktionserhalt nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 110 mm Höhe 110 mm Länge 44 mm Maß A 44 mm Maß B 110 mm Maß H 110 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AW 30 11 WK FT / 6419855 , 0.18MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung AW 30 11 WK FT / 6419855 , 0.18MB , pdf