Vorsteckanker MMS-plus V 10x110, mit Anschlussgewinde

Art.Nr. 3498192 | EAN 4012196842636

8 mm
7
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Anschlussgewinde und Unterlegscheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern in Durchsteckmontage.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Brandschutz-Schraubanker
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 10x110
Bohrungsdurchmesser min. 8 mm
Dimension 10x110
Kopfform sonstige
Oberfläche verzinkt
Schlüsselweite 7
Schraubsystem sechskant (hexagonal)
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Länge 110 mm
Maß L 110 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Abmessung Bohrungsdurchmesser min. Schlüsselweite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MMS+ V 10x90 10x90 8 mm 7 3498190
25 Stück 309,70 € Preis / 100 Stück
MMS+ V 10x110 10x110 8 mm 7 3498192
25 Stück 330,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

MMS+ V 10x110 / 3498192
Download