Verdrahtungskanal VF 40, flexibel
Art.Nr. 6132609 | EAN 4012196727759
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flexibler Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand geschlitzt Befestigungsart Bodenlochung Durchmesser 40 mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Flexibel ja Halogenfrei ja Kriechstromfest ja Mit Oberteil nein Nutzquerschnitt 14,4 cm² Schlitzabstand 13 mm Schlitzbreite 8 mm Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 48 mm Länge 500 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VF 40 rws / 6132609 , 0.22MB , pdf