Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Verdrahtungskanäle NU-DIN 75, Kanalbreite 100

Art.Nr. 6132448 | EAN 4012196724260

6132448 / NUDIN75100 sgr
2000 mm
100 mm
75 mm
Bodenlochung
steingrau; RAL 7030
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 100 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,885 kg CO₂e / 1 Meter
Farbe steingrau; RAL 7030
Flexibel nein
Halogenfrei nein
Höhe 75 mm
Kriechstromfest ja
Länge 2000 mm
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 62 cm²
Schlitzabstand 8 mm
Schlitzbreite 4 mm
Selbstverlöschend ja
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Befestigungsart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
NUDIN75100 sgr 2000 mm 100 mm 75 mm Bodenlochung steingrau; RAL 7030 6132448
2 m 29,90 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

NUDIN75100 sgr / 6132448
Download