Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Verdrahtungskanäle BE-DIN 62,5, Kanalbreite 87,5

Art.Nr. 6132376 | EAN 4012196725465

6132376 / BEDIN 6287 sgr
2000 mm
88 mm
63 mm
Bodenlochung
steingrau; RAL 7030
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Farbe steingrau; RAL 7030
Flexibel nein
Halogenfrei nein
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 45 cm²
Schlitzabstand 10 mm
Schlitzbreite 4 mm
Selbstverlöschend ja
Werkstoff Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 88 mm
Höhe 63 mm
Länge 2000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Befestigungsart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BEDIN 6287 sgr 2000 mm 88 mm 63 mm Bodenlochung steingrau; RAL 7030 6132376
28 m 18,10 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

BEDIN 6287 sgr / 6132376
Download