Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Verdrahtungskanäle BE-DIN 50, Kanalbreite 75

Art.Nr. 6132366 | EAN 4012196724420

6132366 / BEDIN 5075 sgr
2000 mm
75 mm
50 mm
Bodenlochung
steingrau; RAL 7030
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Farbe steingrau; RAL 7030
Flexibel nein
Halogenfrei nein
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 29 cm²
Schlitzabstand 10 mm
Schlitzbreite 4 mm
Selbstverlöschend ja
Werkstoff Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 75 mm
Höhe 50 mm
Länge 2000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Befestigungsart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BEDIN 5075 sgr 2000 mm 75 mm 50 mm Bodenlochung steingrau; RAL 7030 6132366
36 m 12,20 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

BEDIN 5075 sgr / 6132366
Download