Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Verdrahtungskanäle BE-DIN 100, Kanalbreite 25

Art.Nr. 6132392 | EAN 4012196726592

6132392 / BEDIN 10025 sgr
2000 mm
25 mm
100 mm
Bodenlochung
steingrau; RAL 7030
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 25 mm
Farbe steingrau; RAL 7030
Flexibel nein
Halogenfrei nein
Höhe 100 mm
Kriechstromfest ja
Länge 2000 mm
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 25 cm²
Schlitzabstand 10 mm
Schlitzbreite 5,5 mm
Selbstverlöschend ja
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Befestigungsart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BEDIN 10025 sgr 2000 mm 25 mm 100 mm Bodenlochung steingrau; RAL 7030 6132392
2 m 20,30 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

BEDIN 10025 sgr / 6132392
Download