Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Verdrahtungskanäle BE-DIN 100, Kanalbreite 100

Art.Nr. 6132396 | EAN 4012196723553

6132396 / BEDIN 100100 sgr
2000 mm
100 mm
100 mm
Bodenlochung
steingrau; RAL 7030
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Farbe steingrau; RAL 7030
Flexibel nein
Halogenfrei nein
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 90,65 cm²
Schlitzabstand 10 mm
Schlitzbreite 5,5 mm
Selbstverlöschend ja
Werkstoff Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 100 mm
Höhe 100 mm
Länge 2000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Befestigungsart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BEDIN 100100 sgr 2000 mm 100 mm 100 mm Bodenlochung steingrau; RAL 7030 6132396
2 m 31,70 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

BEDIN 100100 sgr / 6132396
Download