Universal-Gegenwanne
Die Kunststoff-Gegenwanne für jeden Einsatz
Geeignet für alle Bügelschellen, passend für jede Schiene und kombinierbar zur Doppelwanne.
Die Kunststoff-Gegenwanne vereint alle Funktionen bisheriger Gegenwannen in einer.
Universell einsetzbar
![Übersicht Universal-Gegenwanne Die Universal-Gegenwannen im Überblick](/fileadmin/default/_processed_/9/e/csm_kombination-universal-gegenwanne5_099b83c0e2.png)
Bügelschellen unterscheiden sich je nach Anwendung nicht nur im Material, sondern auch in ihrer Fußform und Größe. Doch egal welche Bügelschelle verwendet wird, die Universal-Gegenwanne ist das passende Gegenstück. Sie ist für alle Bügelschellen sowie Montage-, Anker- und Profilschienen aus dem OBO-Portfolio geeignet und mit 15 Varianten für jede Schlitzweite verfügbar.
So muss, statt vieler verschiedener Gegenwannen, künftig nur noch ein Typ vorgehalten werden, um alle Anwendungen mit den unterschiedlichen Fußformen und Spannmaßen abzudecken. Auf den Gegenwannen ist immer der jeweilige Spannbereich angegeben, sodass auf einen Blick geprüft werden kann, ob der Artikel zur Anwendung passt.
Einfache Montage
![Universal-Gegenwanne Rohren Universal-Gegenwanne zwischen zwei Rohren](/fileadmin/default/_processed_/b/4/csm_universal-gegenwanne6_8871b10ea4.jpg)
Die Universal-Gegenwanne bietet auch eine maßgebliche Erleichterung während der eigentlichen Installation. Denn die Gegenwanne wird erst vor dem Anziehen der Bügelschelle von oben eingesetzt. Hierdurch steht bei der Installation der Bügelschelle mehr Platz zur Verfügung - das erleichtert die Installation in schwer zugänglichen Bereichen. Hierdurch ermöglicht die Gegenwanne ebenfalls eine unkomplizierte Nachinstallation, da die Bügelschelle nicht komplett demontiert werden muss.
Stabilität und guter Halt
![Universal-Gegenwanne Bügelschellen Universal-Gegenwanne in Kombination mit Bügelschellen](/fileadmin/default/_processed_/5/f/csm_universal-gegenwanne8_8b93426d73.jpg)
Die Universal-Gegenwanne bietet zu jeder Zeit eine optimale Auflage auf der Schiene und ist dank ihres witterungsbeständigen Werkstoffs ebenfalls für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Der seitlich angebrachte Rasthaken sichert die Lage der Universal-Gegenwanne in der Bügelschelle. Ein unabsichtliches Lösen und Verlieren wird somit verhindert. Diese Eigenschaft bietet die Möglichkeit, die Universal-Gegenwanne in besonderen Anwendungen zu nutzen, beispielsweise in Windkraftanlagen, in denen die Gegenwannen in großen Höhen eingesetzt werden.
Kombinierbar zur Doppelwanne
Durch eine patentierte, intelligente Kontur auf der Rückseite können zwei identische Gegenwannen zu einer Doppelwanne verbunden werden. Je zwei Pfeile auf der Rück- und Unterseite der Universal-Gegenwannen helfen dabei, diese richtig zu kombinieren. Zur Doppelwanne kombinierte Universal-Gegenwannen können jederzeit werkzeugfrei gelöst und einzeln oder erneut als Doppelwanne verwendet werden.
Die Vorteile der Universal-Gegenwanne auf einen Blick:
- passend für alle Bügelschellen und Schienen
- kombinierbar zur Doppelwanne
- einfache Installation und Nachinstallation
- optimierte Auflage auf der Schiene
- witterungsbeständig