- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 35 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 170x40 Ausführung Längsverbinder Dimension 170x52 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 35 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 10 mm Länge 170 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SLV 52 FT / 7103532 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung SLV 52 FT / 7103532 , 0.16MB , pdf
Deutschland - Deutsch