Vario-Schnellverbinder Rd 8-10x16
Art.Nr. 5311590 | EAN 4012195925446
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen mit Zwischenplatten
• schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl
• mit Federscheibe nach DIN 137
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 50x40mm Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 16 Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 7,9 Passung 8-10x16 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. 10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. 8 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 max. 16 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zwischenplatte nein Abmessungen
Maß A 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 249 8-10X16 VA / 5311590 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfHerstellererklärung Herstellererklärung 249 8-10 VA; 249 8-10X16 VA , 0.04MB , pdfMontageanleitung Vario-Schnellverbinder , 1.09MB , pdf