Vario-Schnellverbinder Rd 6-8 / 8-10 mm FT
Art.Nr. 5311410 | EAN 4012195816584
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen mit Zwischenplatten
• schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl
• mit Federscheibe nach DIN 137
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 40x40mm Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung RD 6-8 / 8-10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. 8 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. 6 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 max. 10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 min. 8 mm Werkstoff Stahl Zwischenplatte ja Abmessungen
Maß A 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 249 6-10 ST / 5311410 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfMontageanleitung Vario-Schnellverbinder , 1.10MB , pdf