Vario-Schnellverbinder A4

Art.Nr. 5311404 | EAN 4012196466283

5311404 / 249 8-10 V4A
Rd 8-10 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
• komplettes Bauteil aus A4
• schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Anwendung TBS Anschlusssystem
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Dimension 40x40mm
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 1,4 kA
Länge 40 mm
Maß A 40 mm
Passung Rd 8-10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. 10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. 8 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 max. 10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2 min. 8 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
Zwischenplatte nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE
249 8-10 V4A Rd 8-10 mm 5311404
10 Stück
Downloads

Download

Download

249 8-10 V4A / 5311404
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C