Vario-Schnellverbinder 200 kA
Art.Nr. 5311595 | EAN 4012196656141
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
• schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• geprüft in Anlehnung an VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1) mit 200 kA
• zum Einsatz in Blitzschutzklasse I mit der isCon® Premium Ableitung
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme Blitzstromtragfähigkeit H2/200 kA Dimension 50x40mm Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 Passung Rd 8-10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. 10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. 8 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 max. 10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 min. 8 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 249 8-10 V2A 200 / 5311595 , 0.16MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Schnellverbinder 200kA , 0.31MB , pdf