UZD350-3 mit Rohreinführung für Estrichhöhe 70-125 mm

Art.Nr. 7410035 | EAN 4012195475545

7410035 / UZD 350-3 R
70 mm
125 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterflur Zug- und Abzweigdose für je 10 Installationsrohre pro Seite (M20 oder M32) mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten in Montagedeckel (separat zu bestellen). Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren (Schnellnivellierung möglich) und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät
Technische Daten

Technische Daten

Bodenblech ja
Bodenbündig versenkbar ja
Deckelausführung universal
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Dimension 510x467x70
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Estrichhöhe max. 125 mm
Estrichhöhe min. 70 mm
für Rohranschluss ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mindestestrichhöhe 70
Nenngröße 350 mm
Nivellierbereich max. 125 mm
Nivellierbereich min. 70 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß a 362 mm
Maß A 467 mm
Maß B 510 mm
Maß b 383 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrichhöhe min. Estrichhöhe max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UZD 350-3 R 70 mm 125 mm 7410035
1 Stück 410,05 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Schnellnivellierungshilfe Schnellnivellierungshilfe SE UZD3 7410160
4 Stück 8,40 € Preis / 1 Stück
Schutzleiteranschlusswinkel Schutzleiteranschlusswinkel 8AWR 6288704
10 Stück 3,80 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 350 Nenngröße 4 Montagedeckel 350 Nenngröße 4 DUG 350-3 4 7400505
1 Stück 111,70 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 350 Nenngröße 6 Montagedeckel 350 Nenngröße 6 DUG 350-3 6 7400509
1 Stück 111,70 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 350 Nenngröße 9 Montagedeckel 350 Nenngröße 9 DUG 350-3 9 7400513
1 Stück 111,70 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 350 Nenngröße R4 Montagedeckel 350 Nenngröße R4 DUG 350-3 R4 7400517
1 Stück 111,70 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 350 Nenngröße R7 Montagedeckel 350 Nenngröße R7 DUG 350-3 R7 7400533
1 Stück 111,70 € Preis / 1 Stück
Montagedeckel 350 Nenngröße R9 Montagedeckel 350 Nenngröße R9 DUG 350-3 R9 7400549
1 Stück 111,70 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel für UZD350 Blinddeckel für UZD350 DU 350-2 7400577
1 Stück 91,30 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Höhenausgleich-Bausatz für UZD350-3 mit Höhe 70-125 mm Höhenausgleich-Bausatz für UZD350-3 mit Höhe 70-125 mm ASH350-3 B115170 7410150
1 Stück 89,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

UZD 350-3 R / 7410035
Download