US-3-Hängestiel FSK schwarz
Art.Nr. 7265690 | EAN 4012196654598
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte. Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Pulverbeschichtet in tiefschwarz (RAL 9005). Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung U-Profil Auslegerlänge 200 2,7 kN Auslegerlänge 400 1,5 kN Blechstärke 0,08 in Breite 50 mm Dimension 50x30x200 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Funktionserhalt nein Höhe 30 mm Länge 200 mm Länge 0,65 ft Maß L 200 mm Materialstärke 2 mm maximale Zugbelastung 5 kN Oberfläche PES135 - Polyester Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Leitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 1.66MB , pdf