Unterlegscheibe F
Art.Nr. 3402444 | EAN 4012195300731
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe für den universellen Einsatz.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 12 mm Blechstärke 0,06 in Dimension M6 Durchmesser 12 mm Gewinde M6 Innendurchmesser 6,4 mm Lochdurchmesser 6,4 mm Lochform rund Maß d 6,6 mm Maß D max. 12 mm Maß D min. 12 mm Maß h 1,6 mm Materialstärke 1,6 mm Oberfläche feuerverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 966 M6 F / 3402444 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung 966 M6 F / 3402444 , 0.06MB , pdf