Trennwand BRA TW Stahl
Art.Nr. 6133178 | EAN 4012196725694
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trennwand für den Geräteeinbaukanal Signa Style. Zur Unterteilung des Kanalsystems in 2 gleichgroße Kammern.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 1-fach Befestigungsart aufrastbar Dimension 38x44x1000 Geeignet für Kanalhöhe 70 Halogenfrei ja Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 38 mm Höhe 44 mm Länge 1000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRA TW Stahl / 6133178 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung BRA TW Stahl / 6133178 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Signa Style , 2.04MB , pdf