Trennsteg 45 FSK schwarz
Art.Nr. 6479451 | EAN 4012196872800
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungTrennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen. Pulverbeschichtet in tiefschwarz (RAL 9005).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung L-Profil Befestigungsart schraubbar Befestigungslochung (ETIM) nein Dimension 45x2995 Farbe tiefschwarz; RAL 9005 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne ja Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Höhe 45 mm Länge 3000 mm Maß H 45 mm Maß L 3000 mm Oberfläche PES135 - Polyester Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TSG 45 FSK SW / 6479451 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfEU-Konformitätserklärung TSG 45 FSK SW / 6479451 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung TSG 45 FSK SW / 6479451 , 0.09MB , pdf