Mit OBO auf der sicheren Seite
MCF-NAR – Blitz- und Überspannungsschutz im netzseitigen Anschlussraum
![Kombiableiter MCF-NAR Typ 1+2 Produktbild vom Kombiableiter MCF-NAR Typ 1+2](/fileadmin/default/_processed_/2/9/csm_MCF-NAR-2_de6efd6bda.jpg)
Der Kombiableiter MCF-NAR vom Typ 1+2 ist das neuste Mitglied im Team gegen Überspannungen von OBO Bettermann. Der Namenszusatz NAR steht hierbei für "netzseitiger Anschlussraum", denn die verbaute Funkenstrecken-Technologie qualifiziert das Überspannungsschutzgerät (SPD = Surge Protective Device) zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100.
Die neuen technischen Anschlussregeln Niederspannung VDE-AR-N 4100 für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz fordern, das Überspannungsschutzgerät so nah wie möglich am Speisepunkt einzusetzen. Der MCF-NAR wird gemäß der Anschlussregel im unteren Anschlussraum installiert und schützt somit direkt am Speisepunkt zuverlässig vor Überspannungen.
Durch die Installation auf dem 40-mm-Sammelschienensystem des Zählerschranks ist die Montage besonders einfach und zeitsparend.
Für jeden Anwendungsfall die passende Variante
![MCF NAR vor der Installation Kombiableiter MCF-NAR in der Hand](/fileadmin/default/_processed_/9/3/csm_MCF-NAR-in-Gebrauch_19471d785c.jpg)
OBO bietet mit den verschiedenen Varianten immer die passende Lösung…
- für Wohngebäude ohne äußeren Blitzschutz,
- für Wohn- und Gewerbegebäude mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse 3+4) sowie
- für Krankenhäuser und Datenzentren (Blitzschutzklasse 1+2)
Für die verschiedenen Einsatzbereiche steht jeweils eine 3-polige Ausführung für TN-C-Netze und eine 3+NPE-Ausführung für TT- und TN-S-Netze zur Verfügung.
Sicher und zukunftsorientiert
![Geöffneter Schaltkasten mit Kombiableiter MCF-NAR](/fileadmin/default/_processed_/9/6/csm_MCF-NAR-1_4a0c6c924a.jpg)
Die VDE-geprüften Kombiableiter entsprechen den höchsten internationalen Standards und erhöhen mit einem Schutzpegel von ≤1,5 kV auch die Sicherheit nachgeschalteter Endgeräte.
Durch die Spannungsbegrenzung der SPDs wird der Schutz der Isolation sichergestellt, um Funkenbildung und Brände zu vermeiden.
Um diesen verlässlichen Schutz jederzeit zu gewährleisten, verfügen alle Geräte über eine, für den Vorzählerbereich zugelassene, Statusanzeige ohne Eigenverbrauch. Diese signalisiert direkt, ob die Geräte noch funktionieren.
Zusätzlich sind alle Varianten auch mit Fernsignalisierung verfügbar und können somit an bestehende oder zukünftige Gebäudeleittechnik angeschlossen werden.
Spannungsabgriff im netzseitigen Anschlussraum
![Mcf nar obo update smg einbau](/fileadmin/default/_processed_/f/5/csm_mcf-nar-obo-update-smg-einbau_ac358e89d6.jpg)
Seit dem Inkrafttreten der „Technischen Anschlussregeln Niederspannung VDE-AR-N 4100“ ist in jedem neu errichteten Zählerschrank auch eine Spannungsversorgung für das Intelligente Messsystem (Smart Meter Gateway) im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) und für den Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) aus dem netzseitigen Anschlussraum abzugreifen.
Mit dem Adapter MCF-NAR-SMG mit integrierter 5-A-Feinsicherung können die Spannungsabgriffe für RfZ und APZ sicher und unkompliziert realisiert werden.
Der Adapter wird einfach auf den zuvor montierten Kombiableiter MCF-NAR aufgesteckt und spart somit wertvollen Platz auf dem 40-mm-Sammelschienensystem im netzseitigen Anschlussraum.
Der Adapter MCF-NAR-SMG ist nachrüstbar für alle Geräte der MCF-NAR-Serie und bietet die perfekte Ergänzung, um die Anforderungen an den Überspannungsschutz und die Spannungsversorgung des Messsystems gemäß VDE-AR-N 4100 zu erfüllen.
Zum Lieferumfang des Adapters gehören zwei Buchsenstecker, an denen die Leitungen im RfZ und APZ sicher und nach Vorschrift angeschlossen werden können.
Die Vorteile des MCF-NAR Kombiableiter auf einen Blick:
- Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305
- geprüft nach VDE 0675-6-11/DIN EN 61643-11
- erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 0100-443 und -534
- erfüllt die Anforderungen der Netzbetreiber VDE-AR-N 4100
- TNC- und TN-S/TT-Versionen für jeden Anwendungsbereich
- Ableiterklassifizierung: T1+T2, Schutzpegel ≤1,5 kV
- Blitzstromableitvermögen bis 75 kA (10/350) 3-polig und bis 100 kA (10/350) 3+NPE
- folgestromlöschend bis 50 kA und max. Vorsicherung bis 315 A gL/gG je nach Variante
- Installation auf 40-mm-Sammelschienen vor dem Zähler im NAR (netzseitiger Anschlussraum)
- Schraubbefestigung sichert dauerhaften Kontakt zur Sammelschiene
- leckstromfrei und ohne Eigenverbrauch
- VDE-geprüft
- Adapter MCF-NAR-SMG zum einfachen Nachrüsten der Spannungsabgriffe bei allen MCF-NAR-Geräten erhältlich
- QR-Codes zum schnellen Abrufen technischer Informationen von der OBO Website
Ein starkes Team
![MCF NAR im Schaltkasten Blick in Schaltkasten mit Kombiableiter MCF NAR](/fileadmin/default/_processed_/7/0/csm_MCF-NAR-Blick-in-Schaltkasten_74082bd73a.jpg)
Die neuen Kombiableiter schützen nicht nur zuverlässig gegen Überspannungen – sie sind echte Teamplayer und können problemlos mit weiteren Überspannungsschutzgeräten kombiniert werden. Die VDE 0100-534 fordert, ab 10m Leitungslänge ein weiteres Überspannungsschutzgerät einzubauen und die VDE 0100-443 empfiehlt zusätzlichen Schutz von Daten- und Informationstechnik.
Runden Sie Ihren Schutz ab – mit Überspannungsschutzgeräten von OBO Bettermann.