Trägerklammer

Art.Nr. 5327121 | EAN 4012195422778

40 mm
60 mm
11 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die beiden Klammern werden am Flansch verklemmt.
Zur Einzelabhängung von Bauteilen.
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart klemmen
Befestigungsloch 11 mm
Breite 40 mm
Bruchlast 6 kN
Dimension 130mm
Flanschdicke F min. 130 mm
Höhe 60 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Flanschdicke F min. Befestigungsloch Bruchlast Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
325 70 FT 40 mm 60 mm 70 mm 11 mm 10 kN 5327075
25 Stück 1.425,95 € Preis / 100 Stück
325 80 FT 40 mm 60 mm 80 mm 11 mm 6 kN 5327083
25 Stück 1.557,40 € Preis / 100 Stück
325 100 FT 40 mm 60 mm 100 mm 11 mm 6 kN 5327105
25 Stück 1.689,00 € Preis / 100 Stück
325 130 FT 40 mm 60 mm 130 mm 11 mm 6 kN 5327121
25 Stück 1.959,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

325 130 FT / 5327121
Download