T-Abzweigstück FT
Art.Nr. 7119550 | EAN 4012196245895
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform T-Stück horizontal Dimension 110x550 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 550 mm Breite 22 in Höhe 110 mm Maß B 550 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RT 155 FT / 7119550 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RT 155 FT / 7119550 , 0.16MB , pdf