T-Abzweigstück 110 FT

Art.Nr. 7119119 | EAN 4012196812714

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Dimension 110x100
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Breite 4 in
Höhe 110 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RT 110 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7119119
1 Stück 215,90 € Preis / 1 Stück
RT 120 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7119216
1 Stück 269,75 € Preis / 1 Stück
RT 130 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7119313
1 Stück 363,90 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung RT 110 FT / 7119119 , 0.16MB , pdf
Download

RT 110 FT / 7119119
Download