T-Abzweigstück 110 FS

Art.Nr. 7003692 | EAN 4012196214877

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Dimension 110x400
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 16 in
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RT 140 FS 400 mm Stahl bandverzinkt 7003692
1 Stück 369,50 € Preis / 1 Stück
RT 150 FS 500 mm Stahl bandverzinkt 7003714
1 Stück 416,85 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung RT 140 FS / 7003692 , 0.16MB , pdf
Download

RT 140 FS / 7003692
Download