Stützausleger BKRS FT
Art.Nr. 6044541 | EAN 4012196695096
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stützausleger aus geschlossenem rechteckigem Stahlrohr zur Aufständerung des begehbaren Kabelrinnensystems.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Stützausleger Ausführung sonstige Dimension B=100 für Breite max. 100 mm für Breite min. 100 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rinnenbefestigung schraubbar Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 98 mm Höhe 108 mm Länge 100 mm Maß B 92 mm Maß b1 11 mm Maß b2 61 mm Maß D 13 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt STA BKRS 100 FT / 6044541 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung STA BKRS 100 FT / 6044541 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung BKRS Begehbare Kabelrinnensysteme , 5.24MB , pdf