Stützausleger BKRS FT
Art.Nr. 6044553 | EAN 4012196695133
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stützausleger aus geschlossenem rechteckigem Stahlrohr zur Aufständerung des begehbaren Kabelrinnensystems.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Ausführung Stützausleger Dimension B=600 für Breite max. 600 mm für Breite min. 600 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rinnenbefestigung schraubbar Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 592 mm Höhe 108 mm Länge 108 mm Maß B 592 mm Maß b1 223 mm Maß b2 329 mm Maß D 13 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt STA BKRS 600 FT / 6044553 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung STA BKRS 600 FT / 6044553 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung BKRS Begehbare Kabelrinnensysteme , 5.24MB , pdf