Stützausleger BKRS FT
Art.Nr. 6044551 | EAN 4012196695126
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stützausleger aus geschlossenem rechteckigem Stahlrohr zur Aufständerung des begehbaren Kabelrinnensystems.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Ausführung Stützausleger Dimension B=500 für Breite max. 500 mm für Breite min. 500 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rinnenbefestigung schraubbar Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 492 mm Höhe 108 mm Länge 100 mm Maß B 492 mm Maß b1 123 mm Maß b2 329 mm Maß D 13 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt STA BKRS 500 FT / 6044551 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung STA BKRS 500 FT / 6044551 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung BKRS Begehbare Kabelrinnensysteme , 5.24MB , pdf