Stützausleger BKRS FT
Art.Nr. 6044547 | EAN 4012196695119
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stützausleger aus geschlossenem rechteckigem Stahlrohr zur Aufständerung des begehbaren Kabelrinnensystems.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Stützausleger Ausführung sonstige Dimension B=400 für Breite max. 400 mm für Breite min. 400 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rinnenbefestigung schraubbar Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 392 mm Höhe 108 mm Länge 100 mm Maß B 392 mm Maß b1 23 mm Maß b2 329 mm Maß D 13 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt STA BKRS 400 FT / 6044547 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung STA BKRS 400 FT / 6044547 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung BKRS Begehbare Kabelrinnensysteme , 5.24MB , pdf