Stützausleger BKRS FT
Art.Nr. 6044545 | EAN 4012196695102
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stützausleger aus geschlossenem rechteckigem Stahlrohr zur Aufständerung des begehbaren Kabelrinnensystems.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Ausführung Stützausleger Dimension B=300 für Breite max. 300 mm für Breite min. 300 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rinnenbefestigung schraubbar Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 292 mm Höhe 108 mm Länge 100 mm Maß B 292 mm Maß b1 23 mm Maß b2 229 mm Maß D 13 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt STA BKRS 300 FT / 6044545 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung STA BKRS 300 FT / 6044545 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung BKRS Begehbare Kabelrinnensysteme , 5.24MB , pdf