Standfuß für FangFix-System min. 16 kg
Art.Nr. 5403200 | EAN 4012195548713
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• System bestehend aus FangFix-Stein mit Kantenschutz und Klemme
• FangFix-Klemme aus VA, Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• 16-kg-Stein mit Ø 365 mm, hohe Standfestigkeit
• schnelle und einfache Montage der Fangstange per Dübeltechnik
• Beton, frostbeständig
• Der FangFix-Stein ist stapelbar
• passend für Ø 16 mm Rohr-Fangstangen
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Aufnahme Fangstange Gewinde Ausführung Sockel Dimension 16kg Durchmesser 373 mm Gewicht 16 kg Nenngröße Ø 373 mm Passung Rd 8 mm Verjüngt nein Werkstoff Beton - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt F-FIX-16 / 5403200 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung FangFix , 0.04MB , pdf