Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl
Art.Nr. 3191082 | EAN 4012196621675
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antriebsgröße TX 25 Dimension 6x40mm Gehärtet nein Kopfdurchmesser 12 mm Kopfform Senkkopf Oberfläche blank, nachbehandelt Schraubsystem Torx Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zweigängig nein Abmessungen
Länge 40 mm Maß D 6 mm Maß L 40 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OTSC 6,0x40 A4 / 3191082 , 0.25MB , pdf