Spannklaue, leicht TKS A4
Art.Nr. 6355837 | EAN 4012196045211
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Spannklaue mit Sechskantmutter für die direkte Befestigung von Konstruktionen an Stahlträgern.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M12x80 F in kN 10 kN Gewinde metrisch 12 Schraube M12 x 80 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Höhe 36 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TKS-L36 M12 A4 / 6355837 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung TKS-L36 M12 A4 / 6355837 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf