Spannklaue, leicht TKS A2
Art.Nr. 6355836 | EAN 4012196039548
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Spannklaue mit Sechskantmutter für die direkte Befestigung von Konstruktionen an Stahlträgern.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M12x80 F in kN 10 kN Gewinde metrisch 12 Schraube M12 x 80 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Höhe 36 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TKS-L36 M12 A2 / 6355836 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung TKS-L36 M12 A2 / 6355836 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf