Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Sockelleistenkanal SLT 2050

Art.Nr. 6132217 | EAN 4012196720033

2000 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sockelleistenkanal SL-T zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich. Die Farbe der Kanalunterteile kann fertigungsbedingt variieren.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 1
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste ja
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 580 mm²
Schutzart IP40
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK06
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 50 mm
Höhe 20 mm
Länge 2000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLT 2050 cws 2000 mm cremeweiß; RAL 9001 6132217
2 m 9,70 € Preis / 1 m
SLT 2050 rws 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6132218
2 m 9,70 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Geräteträger SL2GT5070 Geräteträger SL2GT5070 SL2GT5070 cws 6132246
1 Stück 40,10 € Preis / 1 Stück
Geräteträger SL ETler5070 Geräteträger SL ETler5070 SL ETler5070 cws 6132239
1 Stück 23,50 € Preis / 1 Stück
Geräteträger SL GTO 50-70 Geräteträger SL GTO 50-70 SL GTO 50-70 cws 6132224
1 Stück 23,50 € Preis / 1 Stück
Kupplung SL KUP2050 Kupplung SL KUP2050 SL KUP2050 cws 6132226
10 Stück 2,80 € Preis / 1 Stück
Endstück SLT ESli2050 Endstück SLT ESli2050 SLT ESli2050 cws 6132289
10 Stück 3,75 € Preis / 1 Stück
Endstück SLT ESre2050 Endstück SLT ESre2050 SLT ESre2050 cws 6132303
10 Stück 3,75 € Preis / 1 Stück
Seitenabschluss Geräteträger SL GTSA5070 Seitenabschluss Geräteträger SL GTSA5070 SL GTSA5070 cws 6132197
10 Stück 2,40 € Preis / 1 Stück
Blindabdeckung SL BL blind Blindabdeckung SL BL blind SL BL blind cws 6132252
1 Stück 8,00 € Preis / 1 Stück
Antennendosenblende SL BL ANT Antennendosenblende SL BL ANT SL BL ANT cws 6132195
1 Stück 6,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

SLT 2050 cws / 6132217
Download