Sechskantschraube M12 A4
Art.Nr. 6418276 | EAN 4012197358266
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M12x130 Festigkeitsklasse A4-70 Gewinde M 12 x 130 Gewinde metrisch 12 Gewindesteigung 1,75 mm Mit Mutter ja Mit Unterlegscheibe ja Oberfläche blank, nachbehandelt Schlüsselweite 19 Vollgewinde ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Länge 130 mm Maß d 12 mm Maß L 130 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS 12x130 A4 / 6418276 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKS 12x130 A4 / 6418276 , 0.06MB , pdf