Sechskantschraube M10 F
Art.Nr. 3160799 | EAN 4012197358204
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M10x190 Festigkeitsklasse 8.8 Gewinde M 10 x 190 Gewinde metrisch 10 Gewindesteigung 1,5 mm Mit Mutter ja Mit Unterlegscheibe ja Oberfläche feuerverzinkt Schlüsselweite 17 Vollgewinde ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 190 mm Maß d 10 mm Maß L 190 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS 10x190 F / 3160799 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKS 10x190 F / 3160799 , 0.06MB , pdf