Sechskantschraube M10 A2
Art.Nr. 3160798 | EAN 4012197358228
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M10x190 Festigkeitsklasse A2-70 Gewinde M 10 x 190 Gewinde metrisch 10 Gewindesteigung 1,5 mm Mit Mutter ja Mit Unterlegscheibe ja Oberfläche blank, nachbehandelt Schlüsselweite 17 Vollgewinde ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Länge 190 mm Maß d 10 mm Maß L 190 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS 10x190 A2 / 3160798 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKS 10x190 A2 / 3160798 , 0.06MB , pdf