Startseite
/
Produkte/
Abschottungen und Kabelbandagen/
Abschottungen - Erhalt der Brandabschnitte/
…
/
Rohrschalen PYROCOMB® Intube
Rohrschalen PYROCOMB® Intube
Filter & Sortierung
Sortierung
für Öffnung min.
Durchmesser
Werkstoff
9 Artikel
(11 Ausführungen)Filter & Sortierung

Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø60 mm

Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø90 mm

Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø120 mm

Halbschale PYROCOMB® Intube

PYROCOAT® ASX Ablationsbeschichtung in Kartusche

PYROCOAT® ASX Ablationsbeschichtung im Eimer

PYROMIX® MSX Brandschutzmörtel im Eimer

PYROMIX® MSX Brandschutzmörtel im Papiersack

Metallbandschellen schmal
PYROCOMB® Intube
Mit dem Abschottungs-System PYROCOMB® Intube ist es sehr einfach, Abschottungen in massiven Decken oder Wänden und auch leichten Trennwänden herzustellen. Dazu werden die beiden Hälften der Rohrschalen zusammengeklickt und in der Kernbohrung eingemörtelt. Anschließend werden die Rohrschalen mit Dichtungen verschlossen und die Oberfläche mit der Brandschutzbeschichtung ASX versiegelt. Dabei ist keine Beschichtung der Kabel erforderlich. Im Brandfall schäumt die Innenbeschichtung des PYROCOMB® Intube auf und verschließt den Öffnungsquerschnitt vollständig. Eine Übertragung von Feuer und Rauch wird sicher verhindert.







Systemvorteile
- faserfrei
- einfachste Installation, auch bei bereits installierten Leitungen
- einfache Nachbelegung
- keine Kabelbeschichtung
- 100%-Belegung des Innenraums
- Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff bis M32
- Gruppenanordnung möglich
- wasserfeste Innenbeschichtung – eingießen der Rohrschale möglich
- Feuerwiderstandsklasse bis EI 120