- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sägekern zur Problemlosen Erstellung von Sägeschnitten an Geräteeinbaukanälen aus Stahlblech der Serie Rapid 80 GS. Passend zur Nenngröße im Typ.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 87x127x160 Oberfläche verzinkt Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 127 mm Höhe 87 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SK GS-S90130 / 6288735 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung SK GS-S90130 / 6288735 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung SK GS-S90130 / 6288735 , 0.14MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten , 0.03MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf
Deutschland - Deutsch